ZHCSYG1 June 2025 TLV7A03
PRODUCTION DATA
TLV7A03 包含多种创新电路,可提供出色的瞬态响应。动态偏置可在瞬态期间在短时间内提高 IQ,从而扩展闭环带宽并缩短输出对瞬态的响应时间。
自适应偏置会随着直流负载电流的增加而增大 IQ,从而扩展环路带宽。由于使用了缓冲基准拓扑,因此输出电压范围内的响应时间是恒定的,这可以在任何输出电压下使控制环路保持单位增益。
这些特性在瞬态期间为器件提供了宽环路带宽,从而提供出色的瞬态响应,同时在稳态条件下保持低 IQ。