ZHCSYF4 June 2025 SN74LV8T240-Q1
PRODUCTION DATA
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.65 | 5.5 | V | |
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.65V 至 2V | 1.1 | V | |
| VCC = 2.25V 至 2.75V | 1.28 | ||||
| VCC = 3V 至 3.6V | 1.45 | ||||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | 2 | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.65V 至 2V | 0.51 | V | |
| VCC = 2.25V 至 2.75V | 0.65 | ||||
| VCC = 3V 至 3.6V | 0.75 | ||||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | 0.8 | ||||
| IO | 输出电流 | VCC = 1.6V 至 2V | ±8 | mA | |
| VCC = 2.25V 至 2.75V | ±15 | ||||
| VCC = 3.3V 至 5.0V | ±25 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 1.6V 至 5.0V | 20 | ns/V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |