ZHCSYF2 June   2025 MMBZ15VAL , MMBZ27VAL

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 文档支持
      1. 6.1.1 相关文档
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
峰值脉冲 MMBZ15VAL - 25°C 时的 IEC 61643-321 功率 (tp - 10/1000µs) 35 W
峰值脉冲 MMBZ15VAL - 25°C 时的 IEC 61643-321 电流 (tp - 10/1000µs) 1.7 A
峰值脉冲 MMBZ27VAL - 25°C 时的 IEC 61643-321 功率 (tp - 10/1000µs) 35 W
峰值脉冲 MMBZ27VAL - 25°C 时的 IEC 61643-321 电流 (tp - 10/1000µs) 0.9 A
Ptot 总功率耗散 (Tamb ≤ 25 °C) 500 mW
TA  自然通风条件下的工作温度范围 -55 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 155 °C
超出绝对最大额定值 下列出的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在 建议工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。