ZHCSYD1D September 2009 – June 2025 SN74AUP2G14
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | TA = -40°C 至 85°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
| VT+ 正向 输入阈值 电压 | 0.8V | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | V | ||||
| 1.1V | 0.53 | 0.9 | 0.53 | 0.9 | ||||||
| 1.4V | 0.74 | 1.11 | 0.74 | 1.11 | ||||||
| 1.65V | 0.91 | 1.29 | 0.91 | 1.29 | ||||||
| 2.3V | 1.37 | 1.77 | 1.37 | 1.77 | ||||||
| 3V | 1.88 | 2.29 | 1.88 | 2.29 | ||||||
| VT– 负向 输入阈值 电压 | 0.8V | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | V | ||||
| 1.1V | 0.26 | 0.65 | 0.26 | 0.65 | ||||||
| 1.4V | 0.39 | 0.75 | 0.39 | 0.75 | ||||||
| 1.65V | 0.47 | 0.84 | 0.47 | 0.84 | ||||||
| 2.3V | 0.69 | 1.04 | 0.69 | 1.04 | ||||||
| 3V | 0.88 | 1.24 | 0.88 | 1.24 | ||||||
| ΔVT 迟滞 (VT+ – VT–) | 0.8V | 0.07 | 0.5 | 0.07 | 0.5 | V | ||||
| 1.1V | 0.08 | 0.46 | 0.08 | 0.46 | ||||||
| 1.4V | 0.18 | 0.56 | 0.18 | 0.56 | ||||||
| 1.65V | 0.27 | 0.66 | 0.27 | 0.66 | ||||||
| 2.3V | 0.53 | 0.92 | 0.53 | 0.92 | ||||||
| 3V | 0.79 | 1.31 | 0.79 | 1.31 | ||||||
| VOH | IOH = –20μA | 0.8V 至 3.6V | VCC – 0.1 | VCC – 0.1 | V | |||||
| IOH = -1.1mA | 1.1V | 0.75 × VCC | 0.7 × VCC | |||||||
| IOH = -1.7mA | 1.4V | 1.11 | 1.03 | |||||||
| IOH = -1.9mA | 1.65V | 1.32 | 1.3 | |||||||
| IOH = -2.3mA | 2.3V | 2.05 | 1.97 | |||||||
| IOH = -3.1mA | 1.9 | 1.85 | ||||||||
| IOH = -2.7mA | 3V | 2.72 | 2.67 | |||||||
| IOH = -4mA | 2.6 | 2.55 | ||||||||
| VOL | IOL = 20μA | 0.8V 至 3.6V | 0.1 | 0.1 | V | |||||
| IOL = 1.1mA | 1.1V | 0.3 × VCC | 0.3 × VCC | |||||||
| IOL = 1.7mA | 1.4V | 0.31 | 0.37 | |||||||
| IOL = 1.9mA | 1.65V | 0.31 | 0.35 | |||||||
| IOL = 2.3mA | 2.3V | 0.31 | 0.33 | |||||||
| IOL = 3.1mA | 0.44 | 0.45 | ||||||||
| IOL = 2.7mA | 3V | 0.31 | 0.33 | |||||||
| IOL = 4mA | 0.44 | 0.45 | ||||||||
| II | A 或 B 输入 | VI = GND 至 3.6V | 0V 至 3.6V | 0.1 | 0.5 | μA | ||||
| Ioff | VI 或 VO = 0V 至 3.6V | 0V | 0.2 | 0.6 | μA | |||||
| ΔIoff | VI 或 VO = 0V 至 3.6V | 0V 至 0.2V | 0.2 | 0.6 | μA | |||||
| ICC | VI = GND 或(VCC 至 3.6V), IO = 0 | 0.8V 至 3.6V | 0.5 | 0.9 | μA | |||||
| ΔICC | VI = VCC – 0.6V(1),IO = 0 | 3.3V | 40 | 50 | μA | |||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 0V | 1.5 | pF | ||||||
| 3.6V | 1.5 | |||||||||
| Co | VO = GND | 0V | 3 | pF | ||||||