ZHCSYC6A May 2025 – March 2026 TXG4020-Q1 , TXG4021-Q1
PRODUCTION DATA
TXG402x-Q1 用于电平转换,从而使得能够在不同接口和接地电压下运行的器件或系统之间进行通信。TXG402x-Q1 器件非常适合将推挽驱动器连接到数据输入的应用。图 8-1 是一个双系统示例,这两个系统从 1.8V 转换为 3.3V,同时还遇到 5V 的接地漂移。接地偏移的发生是由于用于将 48V 电池接地端和 12V 电池接地端连接至汽车底盘的电缆存在寄生电阻。