ZHCSYA6D May 1998 – May 2025 LM138 , LM338
PRODUCTION DATA
LM138 系列可调 3 引脚正电压稳压器能够在 1.2V 至 32V 输出范围内提供超过 5A 的电流。这些器件极易使用,并且仅需要两个电阻器即可设置输出电压。电路经过精心设计,可实现出色的负载和线路调节,可与许多商用电源媲美。LM138 系列采用标准的 3 引线晶体管封装。
LM138 系列的一个独特的特性是可提供基于时间的电流限制。电流限制电路允许在短时间内从稳压器提取高达 12A 的峰值电流。该特性使 LM138 能够在高瞬态负载下使用,并加快满载条件下的启动速度。在持续负载条件下,电流限制会降至安全的值,以保护稳压器。此外,芯片中还包含针对功率晶体管的热过载保护和安全区域保护功能。即使调节 (ADJ) 引脚意外断开连接,过载保护功能仍然能起作用。
通常不需要使用电容器,除非器件的位置距离输入滤波电容器达 6 英寸以上,此时需要使用输入旁路。可以添加输出电容器以改善瞬态响应,而绕过调节引脚可提高稳压器的纹波抑制能力。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| LM138 | NDS(TO-CAN,2) | 38.94mm × 24.89mm |
| LM338 | NDE(TO-220,3) | 10.16mm × 4.58mm |
| NDS(TO-CAN,2) | 38.94mm × 24.89mm |
除了替代固定稳压器或分立式设计之外,LM138 还可用于各种其他应用。由于该稳压器是浮动的并且仅获得输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压,不用将输出短接至地面。LM138 系列中具有 K 后缀的器件型号采用标准钢 TO-CAN 封装,而具有 T 后缀的器件型号则采用 TO-220 塑料封装。LM138 的额定温度为 TJ = –55°C 至 150°C,而 LM338 的额定温度为 TJ = 0°C 至 125°C。