ZHCSY71 April   2025 TMCS1148

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 功率等级
    6. 6.6 绝缘规格
    7. 6.7 安全限值
    8. 6.8 电气特性
  8. 7 典型特性
    1. 7.1 绝缘特性曲线
  9. 8 参数测量信息
    1. 8.1 精度参数
      1. 8.1.1 灵敏度误差
      2. 8.1.2 偏移量误差和偏移量误差漂移
      3. 8.1.3 非线性误差
      4. 8.1.4 电源抑制比
      5. 8.1.5 共模抑制比
      6. 8.1.6 外部磁场误差
    2. 8.2 瞬态响应参数
      1. 8.2.1 CMTI,共模瞬态抗扰度
    3. 8.3 安全工作区
      1. 8.3.1 持续直流或正弦交流电流
      2. 8.3.2 重复脉冲电流 SOA
      3. 8.3.3 单粒子电流能力
  10. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 电流输入
      2. 9.3.2 环境磁场抑制
      3. 9.3.3 高精度信号链
        1. 9.3.3.1 温度稳定性
        2. 9.3.3.2 寿命和环境稳定性
      4. 9.3.4 内部基准电压
      5. 9.3.5 电流检测可测量范围
      6. 9.3.6 过流检测
        1. 9.3.6.1 设置用户可配置过流阈值
          1. 9.3.6.1.1 使用电源电压设置过流阈值
          2. 9.3.6.1.2 使用内部基准电压设置过流阈值
          3. 9.3.6.1.3 设置过流阈值示例
        2. 9.3.6.2 过流输出响应
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 断电行为
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
      1. 10.1.1 总误差计算示例
        1. 10.1.1.1 室温误差计算
        2. 10.1.1.2 整个温度范围内的误差计算
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
    3. 10.3 电源相关建议
    4. 10.4 布局
      1. 10.4.1 布局指南
      2. 10.4.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件命名规则
    2. 11.2 器件支持
      1. 11.2.1 开发支持
    3. 11.3 文档支持
      1. 11.3.1 相关文档
    4. 11.4 接收文档更新通知
    5. 11.5 支持资源
    6. 11.6 商标
    7. 11.7 静电放电警告
    8. 11.8 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 机械数据
    2.     封装信息
    3. 13.2 卷带包装信息

说明

TMCS1148 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,具有业界出色的隔离功能和精度。该器件还提供与输入电流成正比的输出电压,且在所有灵敏度选项下均具有出色的线性度和低漂移。具有内置漂移补偿功能的精密信号调节电路能够在没有系统级校准的情况下,在温度和寿命范围内实现小于 1.5% 的最大灵敏度误差,或在一次性室温校准的情况下,实现小于 1% 的最大灵敏度误差(包括寿命和温度漂移)。

交流或直流输入电流流经内部导体,所产生的磁场可由集成式片上霍尔效应传感器进行测量。无磁芯结构消除了对磁集中器的需求。差分霍尔传感器可抑制外部杂散磁场产生的干扰。低导体电阻将可测量电流范围提高至 ±160A,同时更大程度地降低功率损耗并降低散热要求。绝缘能够承受 5kVRMS,加上最小 8.8mm 的爬电距离和间隙,可提供高电平的可靠寿命增强型工作电压。集成式屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。

固定的灵敏度允许器件使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TMCS1148 DVF (SOIC,10) 10.9mm × 12.7mm
有关所有可用封装,请参阅节 13。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TMCS1148 典型应用 典型应用