ZHCSY66A April   2025  – January 2026 TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 规格
      1. 5.1.1  绝对最大额定值
      2. 5.1.2  ESD 等级
      3. 5.1.3  建议运行条件
      4. 5.1.4  热性能信息
      5. 5.1.5  电气特性
      6. 5.1.6  电源电流
      7. 5.1.7  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
      8. 5.1.8  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
      9. 5.1.9  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
      10. 5.1.10 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
      11. 5.1.11 开关特性:Tsk,TMAX
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 7.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 7.3.2 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      3. 7.3.3 VCC 断开
      4. 7.3.4 过压容限输入
      5. 7.3.5 无干扰电源定序
      6. 7.3.6 负钳位二极管
      7. 7.3.7 完全可配置的双轨设计
      8. 7.3.8 支持高速转换
      9. 7.3.9 交流噪声抑制
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 法规要求
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

布局指南

为确保器件的可靠性,建议按照以下常见印刷电路板布局布线指南进行操作:

  • 在电源引脚上使用旁路电容器,并将其放置在尽可能靠近器件的位置。建议使用 0.1µF 电容器,但可以将 1µF 和 0.1µF 电容器作为旁路电容器并联起来,从而提高瞬态性能。
  • 此器件的高驱动能力能够在轻负载时产生快速边沿,因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。
  • 可以在 GNDA 和 GNDB 之间添加一个 0.1µF 的电容器来改善 CMTI 的性能。