ZHCSY65A July 2025 – December 2025 DLPC8424 , DLPC8444 , DLPC8454
PRODUCTION DATA
此器件的 DLP® 产品芯片组由三个元件组成:DLP230NP、DLP472NP、DLP473NE 或 DLP481RE 数字微镜器件 (DMD)、DLPC8424 或 DLPC8444 或 DLPC8454 显示控制器以及 DLPA3085 或 DLPA3082。DLPC8424、DLPC8444 和 DLPC8454 显示控制器接受 DMD 格式的传入视频并控制 DMD 的时序。这些显示控制器还控制 DLPA3085 或 DLPA3082 或分立光源 信号时序,与 DMD 时序协调,从而使光输出与 DMD 微镜运动同步。DLPC8424、DLPC8444 和 DLPC8454 控制器提供了 V-by-One 和 SubLVDS(DMD 接口)等接口,可更大限度地降低功耗和 EMI。应用包括移动智能电视、数字标牌、移动家庭影院,以及教育和企业及 DLP473NE 或 DLP481RE。