ZHCSY60 April   2025 LM72880-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 器件支持
      1. 4.1.1 开发支持
    2. 4.2 文档支持
      1. 4.2.1 相关文档
        1. 4.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 4.2.1.2 热设计资源
    3. 4.3 接收文档更新通知
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
    6. 4.6 静电放电警告
    7. 4.7 术语表
  6. 5机械、封装和可订购信息
    1. 5.1 卷带包装信息

说明

LM72880-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能和 I2C 接口的 80V 超低 IQ 同步降压转换器。该器件旨在与 TPS2674X-Q1 USB Type-C PD 控制器配合使用。

该转换器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。高精度的 CC-CV 操作还可实现恒流模式与恒压模式之间的无缝转换。I2C 接口支持以 10mV 或 20mV 的步长设置输出电压、以 50mA 的步长设置平均输出电流限值,以及设置输出电压转换率、开关频率、软启动转换率、运行模式、电流环路补偿、输出有源放电强度和电缆压降补偿增益。

LM72880-Q1 还具有一系列安全功能,包括具有可编程阈值的欠压和过压保护、具有可编程断续模式的过流保护,以及热关断。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
LM72880-Q1 RRX (QFN-29) 6mm × 6mm
有关更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LM72880-Q1 典型应用电路典型应用电路
LM72880-Q1 LM72880QEVM-400 效率,VIN = 48VLM72880QEVM-400 效率,VIN = 48V

LM72880-Q1 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的可编程二极管仿真、用于故障报告和输出监控的开漏 nINT 标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双输入(VIN 与 VOUTF)VCC 电源稳压器,以及为外部负载(如配套的 USB PD 控制器)供电的超大 VDDA 稳压器。

LM72880-Q1 转换器采用 6mm × 6mm 热优化 29 引脚 QFN 封装。三个裸片连接焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。