ZHCSY46 April 2025 SN74ACT257-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A 或 B | Y | 5V | 3.7 | 5.7 | 7.4 | ns |
| tPHL | 5V | 4.3 | 6 | 7.7 | ns | ||
| tPLH | A/B | Y | 5V | 4.2 | 6.3 | 8.2 | ns |
| tPHL | 5V | 4.5 | 6.2 | 8 | ns | ||
| tPZL | OE | Y | 5V | 4.9 | 6.9 | 8.9 | ns |
| tPZH | 5V | 5.3 | 7.3 | 9.3 | ns | ||
| tPLZ | OE | Y | 5V | 3 | 4.3 | 5.6 | ns |
| tPHZ | 5V | 4.5 | 6.4 | 8.1 | ns | ||
| tr | Y | 5V | 1.8 | 3.4 | 4.6 | ns | |
| tf | 5V | 1.9 | 3 | 3.9 | ns | ||