ZHCSY39A April 2025 – September 2025 TPUL2T323
PRODUCTION DATA
TPUL2T323 的设计具有更低的输入电压阈值,以支持升压转换,并且输入可承受高达 5.5V 信号电平,从而支持降压转换。为了正常运行,输入信号必须保持或高于指定的 VT+(MAX) (VIH) 电平才能获得高电平输入状态,保持或低于指定的 VT-(MIN) (VIL) 电平才能获得低电平输入状态。图 7-4 展示了 TPULxT 器件的典型 VIH 和 VIL 电平以及标准 CMOS 器件的电压电平,用于进行比较。
图 7-4 TPULxT 输入电压电平