ZHCSY33B April   2025  – January 2026 TPUL2G123

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   2
  3. 1 特性
  4. 2 应用
  5. 3 说明
  6. 4 引脚配置和功能
  7. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序特性
    7.     14
    8. 5.7 开关特性
    9. 5.8 典型特性
  8. 6 参数测量信息
  9. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 状态机说明
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 命名约定
      2. 7.3.2 可重触发单稳态触发器
      3. 7.3.3 时序机制和精度
      4. 7.3.4 平衡 CMOS 推挽式输出
      5. 7.3.5 CMOS 施密特触发输入
      6. 7.3.6 具有已知上电状态的锁存逻辑
      7. 7.3.7 局部断电 (Ioff)
      8. 7.3.8 钳位二极管结构
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断状态运行
      2. 7.4.2 启动操作
      3. 7.4.3 导通状态运行
  10. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 - 边沿检测器
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 时序元件
        2. 8.2.1.2 输入注意事项
        3. 8.2.1.3 输出注意事项
        4. 8.2.1.4 电源注意事项
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 典型应用 - 延迟脉冲发生器
      1. 8.3.1 应用曲线
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  11. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  12. 10修订历史记录
  13. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息
    3. 11.3 机械数据

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
规格 说明 条件 最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 1.5 5.5 V
VI(1) 输入电压 0 5.5 V
VO 输出电压 0 VCC V
IOH(2) 高电平输出电流 VCC = 1.5V -4 mA
VCC = 1.8V -6 mA
VCC = 2.5V -26 mA
VCC = 3.3V -50 mA
VCC = 5V -50 mA
IOL(2) 低电平输出电流 VCC = 1.5V 4 mA
VCC = 1.8V 6 mA
VCC = 2.5V 26 mA
VCC = 3.3V 50 mA
VCC = 5V 50 mA
Rext(3) 外部时序电阻 VCC = 1.5V 至 5.5V 6.5 1000 kΩ
Cext(3) 外部定时电容 VCC = 1.5V 至 5.5V 0.1 1000 nF
two 配置的输出脉冲宽度 VCC = 1.5V 至 5.5V 0.001 860 ms
CL 数字输出负载电容 VCC = 1.5V 至 5.5V 50 pF
VPOR 上电复位斜升电压 Δt/ΔVCC ≥ 20µs/V 0.3 1.5 V
Δt/ΔVCC 上电斜率 VCC = 0.3V 至 1.5V 20 µs/V
Δt/Δv 输入转换上升或下降速率 VCC = 1.5V 至 5.5V 100 ms/V
TA 自然通风条件下的工作温度 自然通风条件下的工作温度 -40 125 °C
持续运行的建议最大输出电流;请参阅电气特性 以了解保持 VOH 和 VOL 规格的测试电流值。在平均输出电流大于 12mA 的情况下运行,可能会影响器件可靠性并缩短器件寿命。
建议的 Rext 和 Cext 值可保持为以开关特性 表中 Δtwo 提供的最大误差。