ZHCSY28B March 2025 – November 2025 CDC6C-Q1
PRODUCTION DATA
CDC6Cx-Q1 振荡器可用于驱动多个负载,从而降低成本并简化 BOM。需要注意的是,使用这种方法会降低信号完整性和性能。在驱动多个负载时,应遵循一定的指导原则:尽量只驱动两个负载;尽可能地延长负载上的常见布线长度;限制接收器总电容,以尽可能缩短上升和下降时间。有关此方法的详细影响和实施指南,请参阅使用单个 LVCMOS 振荡器驱动多个负载应用手册。