ZHCSY22 March 2025 SN74AC02-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tPLH | A 或 B | Y | 1.5V | 10.1 | 20.3 | 26.6 | ns |
| tPHL | A 或 B | Y | 1.5V | 9.3 | 18.7 | 24.6 | ns |
| tPLH | A 或 B | Y | 3.3V | 4.6 | 7.4 | 9.7 | ns |
| tPHL | A 或 B | Y | 3.3V | 4.4 | 6.9 | 9.2 | ns |
| tPLH | A 或 B | Y | 5V | 3.7 | 5.4 | 7 | ns |
| tPHL | A 或 B | Y | 5V | 3.6 | 5.1 | 6.8 | ns |
| tr | Y | 1.5V | 4.6 | 9.5 | 12.8 | ns | |
| tf | 1.5V | 4.4 | 9.1 | 12.2 | ns | ||
| tr | Y | 3.3V | 2.3 | 4.2 | 5.8 | ns | |
| tf | 3.3V | 2.4 | 3.9 | 5.1 | ns | ||
| tr | Y | 5V | 1.8 | 3.1 | 4.2 | ns | |
| tf | 5V | 1.9 | 2.9 | 3.8 | ns | ||