ZHCSY12A June   2007  – March 2025 TL4051A , TL4051A12 , TL4051B , TL4051B12 , TL4051C , TL4051C12

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值 #GUID-19DC26E8-D6A2-4DC2-B060-CBAB9083A539/SLCS1465781
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 TL4051x12I 电气特性
    5. 5.5 TL4051x12Q 电气特性
    6. 5.6 TL4051xI(可调节版本)电气特性
    7. 5.7 TL4051xQ(可调节版本)电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 应用信息
    1.     18
    2. 7.1 输出电容器
    3. 7.2 SOT-23 引脚连接
    4. 7.3 可调节版本
    5. 7.4 阴极和负载电流
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 订购信息 #GUID-976CEE24-7363-4E17-A58C-B4BF51CF6EAF/SLOS4878286
    2. 8.2 订购信息 #GUID-673FAB83-2025-46A0-94B9-74C174333480/SLOS4875645
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

  • 具有 1.225V 固定输出电压和可调节输出电压(1.225V 至 10V)
  • 严格输出容差和低温度系数
    • 0.1%(最大值),50ppm/°C – A 级
    • 0.2%(最大值),50ppm/°C – B 级
    • 0.5%(最大值),50ppm/°C – C 级
  • 低输出噪声:20μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围:
    60μA(典型值)至 12mA
  • 与所有容性负载一起工作时保持稳定;无需输出电容器
  • 可采用
    • 工业温度:-40°C 至 85°C
    • 工作温度范围:-40°C 至 125°C