ZHCSY12A June   2007  – March 2025 TL4051A , TL4051A12 , TL4051B , TL4051B12 , TL4051C , TL4051C12

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值 #GUID-19DC26E8-D6A2-4DC2-B060-CBAB9083A539/SLCS1465781
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 TL4051x12I 电气特性
    5. 5.5 TL4051x12Q 电气特性
    6. 5.6 TL4051xI(可调节版本)电气特性
    7. 5.7 TL4051xQ(可调节版本)电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用信息
    1.     18
    2. 7.1 输出电容器
    3. 7.2 SOT-23 引脚连接
    4. 7.3 可调节版本
    5. 7.4 阴极和负载电流
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 订购信息 #GUID-976CEE24-7363-4E17-A58C-B4BF51CF6EAF/SLOS4878286
    2. 8.2 订购信息 #GUID-673FAB83-2025-46A0-94B9-74C174333480/SLOS4875645
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

TL4051x12I 电气特性

完整范围 TA = –40°C 至 85°C(除非另有说明)。
参数 测试条件 TA TL4051A12I TL4051B12I TL4051C12I 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VZ 反向击穿电压 IZ = 100μA 25°C 1.225 1.225 1.225 V
反向击穿电压容差 IZ = 100μA 25°C -1.2 1.2 -2.4 2.4 -6 6 mV
完整范围 -5.2 5.2 -6.4 6.4 -10.1 10.1
IZ,min 最小阴极电流 25°C 39 60 39 60 39 60 μA
完整范围 65 65 65
αVZ 反向击穿电压的平均温度系数 IZ = 10mA 25°C ±20 ±20 ±20 ppm/°C
IZ = 1mA 25°C ±15 ±15 ±15
IZ = 100μA 25°C ±15 ±15 ±15
完整范围 ±50 ±50 ±50
TL4051 随着阴极电流的变化,反向击穿电压会发生变化 IZ,min < IZ < 1mA 25°C 0.3 1.1 0.3 1.1 0.3 1.1 mV
完整范围 1.5 1.5 1.5
1mA < IZ < 12mA 25°C 1.8 6 1.8 6 1.8 6
完整范围 8 8 8
ZZ 反向动态阻抗 IZ = 1mA,
f = 120Hz,
IAC = 0.1 IZ
25°C 0.5 0.5 0.5 Ω
eN 宽带噪声 IZ = 100μA,
10Hz ≤ f ≤ 10kHz
25°C 20 20 20 μVRMS
反向击穿电压的长期稳定性 t = 1000h,
TA = 25°C ± 0.1°C,
IZ = 100μA
25°C 120 120 120 ppm
VHYST 热滞后(1) ΔTA = –40°C 至 125°C 0.36 0.36 0.36 mV/V
热滞后定义为 VZ,25°C(循环至 –40°C 之后)– VZ,25°C(循环至 125°C 之后)。