ZHCSY11B June 2007 – March 2025 TL4050A , TL4050B , TL4050C
PRODUCTION DATA
在典型的分流稳压器配置(请参阅图 8-3)中,在电源和 TL4050 的阴极之间连接了一个外部电阻器 RS。必须正确设置 RS,因为 RS 设置可用于为负载供电 (IL) 和偏置 TL4050 (IZ) 的总电流。在所有情况下,IZ 都必须保持在指定范围内,才能使基准正常运行。考虑到负载和电源电压变化的一个极端情况(最大 IL 和最小 VS),RS 必须足够小,以提供稳压器运行所需的最小 IZ,如数据表参数所示。在另一个极端情况下,即使用最大 VS 和最小 IL,则 RS 必须足够大,才能将 IZ 限制为小于最大额定值 15mA 的电流。
RS 根据方程式 1 计算得出:

图 8-3 并联稳压器