ZHCSY10 March   2025 ESD562-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - IEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - AEC 规格
    4. 5.4 ESD 等级 - ISO 规格
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 Related Documentation
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = 25°C 条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向关断电压 IIO <50nA -12 12 V
ILEAK VRWM 下的漏电流 VIO = ±12V,I/O 至 GND 10 50 nA
VBR 击穿电压,I/O 至 GND (1) IIO = ±1mA 13.3 V
VCLAMP 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) IPP = ±1A,I/O 至 GND 18 V
IPP = ±3A,I/O 至 GND 25 V
TLP 钳位电压,tp = 100ns(3) IPP = 16A (100ns TLP),I/O 至 GND 23 V
IPP = 16A (100ns TLP),GND 至 I/O 23 V
CLINE 输入电容,IO 至 GND VIO = 0V,f = 1MHz 1.5 pF
VBR 是指在器件锁存到快速复位状态之前,在逐步升高电压期间,在 1mA 时获得的电压
根据 IEC 61000-4-5 器件承受 8/20μs 指数衰减波形的应力
非重复方波电流脉冲、传输线路脉冲 (TLP);ANSI/ESD STM5.5.1-2008