ZHCSY05B June   1999  – January 2026 INA133 , INA2133

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1.     7
    2. 5.1 绝对最大额定值
    3. 5.2 建议运行条件
    4. 5.3 热性能信息
    5. 5.4 电气特性
    6. 5.5 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 增益误差和漂移
      2. 6.3.2 输入电压范围
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 工作电压
      2. 7.1.2 输入电压
      3. 7.1.3 失调电压调整
    2. 7.2 典型应用
    3. 7.3 其他应用
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
      2. 8.1.2 开发支持
        1. 8.1.2.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.2.2 TINA-TI(免费软件下载)
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TA = 25°C 和 VS = ±15V 时,RL = 10kΩ 接地,VREF = 0V 且 G = 1,适用于所有封装和器件型号以及所有芯片原产地(CSO)(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VOS 失调电压 RTO(1)(2),VCM = 0V U 型号 ±150 ±450 µV
UA 型号 ±150 ±900
RTO(1)(2),VCM = 0V,VS = ±5V U 型号 ±300 ±750
UA 型号 ±300 ±1500
失调电压漂移 RTO(1)(2),TA = –40°C 至 +85°C ±2 ±5 µV/℃

VS = ±5V
 
±2
PSRR 电源抑制比 RTO(1)(2),VS = ±2.25V 至 ±18V U 型号 ±10 ±30 µV/V
UA 型号 850 900 950
长期稳定性 RTO(1)(2) 0.3 µV/√mo
ZIN-DM 差分阻抗 (3) 50 kΩ
ZIN-CM 共模阻抗(3) VCM = 0V 25 kΩ
VCM 共模电压范围(4) VO = 0V,VS = ±15V 且 VS = ±5V 正 2 x (V+) – 3 2 x (V+) – 2 V
负 2 x (V–) + 3 2 x (V–) + 2
CMRR 共模抑制比 VS = ±15V 且 VS = ±5V,VCM = 2 x (V–) + 3 至 2 x (V+)–3,RS = 0Ω U 型号 80 90 dB
UA 型号 74 90
噪声电压
eN 电压噪声 RTO(2)(5) f = 0.01Hz 至 10Hz CSO:SHE 2 µVPP
f = 10Hz CSO:SHE 80 nV/√Hz
CSO:RFB 40
f = 100Hz CSO:SHE 60
CSO:RFB 21
f = 1kHz CSO:SHE 57
CSO:RFB 20
增益
G 初始增益 VS = ±15V 且 VS = ±5V 1 V/V
GE 增益误差 VS =±15V 且 VS =±5V、(V-)+ 1V ≤V O ≤(V+)- 1.5V U 型号 ±0.02 ±0.05 %
UA 型号 ±0.02 ±0.1
增益漂移 TA = -40°C 至 +85°C ±1 ±10 ppm/°C
增益非线性 VS =±15V 且 VS =±5V、(V-)+ 1V ≤V O ≤(V+)- 1.5V U 型号 ±0.0001 ±0.001 FSR 百分比
UA 型号 ±0.0001 ±0.002
输出
VO 输出电压,增益误差 < 0.1% 正,VS =±15V 且 VS =±5V (V+) - 1.5 (V+) - 1.3 V
RL = 100kΩ (V+) - 0.8
负,VS =±15V 且 VS =±5V (V-) + 1 (V-) - 0.8
RL = 100kΩ (V-) + 0.3
容性负载(稳定运转) 1000 pF
ISC 短路电流 持续达 VS/2 拉电流 CSO:SHE 32 mA
CSO:RFB 70
灌电流 CSO:SHE 25
CSO:RFB 70
频率响应
BW 带宽,–3dB 1.5 MHz
SR 压摆率 CSO:SHE 5 V/µs
CSO:RFB 20
tS 趋稳时间 VSTEP = 10V,CL = 100pF 0.1% 4 µs
0.01% 5.5
过载恢复时间 50% 过驱 4 µs
电源
IQ (每个放大器)的静态电流 IO = 0A ±0.95 ±1.2 mA
VS = ±5V ±0.92 ±1.2
参考单位增益差分配置中的输出。
包括放大器输入偏置和偏移电流带来的影响。
25kΩ 电阻器比率匹配,但绝对值为 ±20%。
无保护功能时的最大输入电压比 ±15V 电源 (±25V) 高出 10V。将 IIN 限制为 1mA。
包括放大器输入电流噪声和电阻器网络热噪声带来的影响。