ZHCSXZ4 March 2025 SN74AHC1G86B-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | -55°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 5 | 9.5 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 7.5 | 13 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 1 | 3.6 | 7 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 1 | 5.1 | 7 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 5 | 9.5 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 7.5 | 13 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 1 | 3.6 | 7 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 1 | 5.1 | 7 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 3.6 | 8.5 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1.5 | 6.5 | 12.5 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 1 | 2.5 | 6.5 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 1.5 | 4.6 | 8.5 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 3.6 | 8.5 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1.5 | 6.5 | 12.5 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 1 | 2.5 | 6.5 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 1.5 | 4.6 | 8.5 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 7 | 14 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 9.5 | 17.5 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 1 | 4.8 | 8.6 | nS |
| TPLH | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 1 | 6.3 | 11 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 7 | 14 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 9.5 | 17.5 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 1 | 4.8 | 8.6 | nS |
| TPHL | A 或 B | Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 1 | 6.3 | 11 | nS |