ZHCSXZ0B July 2002 – June 2025 TLC3702-EP
PRODUCTION DATA
TLC3702-EP 包含两个独立的微功耗电压比较器,这些比较器由单电源供电运行、并与现代 HCMOS 逻辑系统兼容。这些芯片在功能上与 LM339 类似,但使用二十分之一的功率来实现类似的响应时间。推挽式 CMOS 输出级直接驱动容性负载,无需使用功耗上拉电阻器即可实现规定的响应时间。消除上拉电阻器不仅可以降低功耗,还可以节省布板空间和元件成本。输出级也完全符合 TTL 要求。
德州仪器 (TI) LinCMOS 工艺为标准 CMOS 工艺提供了高质量模拟性能。除了在不牺牲速度的情况下低功耗、高输入阻抗和低偏置电流等标准 CMOS 优势外,LinCMOS 工艺还在宽差分输入电压下提供极为稳定的输入失调电压。该特性旨在构建可靠的 CMOS 比较器。
符号(每个比较器)