ZHCSXW9F June   2004  – February 2025 SN74AVCH4T245

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 Pin Configuration and Functions
  6. 5 Specifications
    1. 5.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2  ESD Ratings
    3. 5.3  Recommended Operating Conditions
    4. 5.4  Thermal Information
    5. 5.5  Electrical Characteristics
    6. 5.6  Switching Characteristics, VCCA = 1.2V
    7. 5.7  Switching Characteristics, VCCA = 1.5 ± 0.1V
    8. 5.8  Switching Characteristics, VCCA = 1.8 ± 0.15V
    9. 5.9  Switching Characteristics, VCCA = 2.5 ± 0.2V
    10. 5.10 Switching Characteristics, VCCA = 3.3 ± 0.3V
    11. 5.11 Operating Characteristics
    12. 5.12 Typical Characteristics
  7. 6 Parameter Measurement Information
  8. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Fully Configurable Dual-Rail Design
      2. 7.3.2 Supports High Speed Translation
      3. 7.3.3 Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
      4. 7.3.4 Bus-Hold Circuitry
      5. 7.3.5 Vcc Isolation Feature
    4. 7.4 Device Functional Modes
  9. 8 Application and Implementation
    1.     Application and Implementation
    2. 8.1 Application Information
    3. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
    4. 8.3 Power Supply Recommendations
    5. 8.4 Layout
      1. 8.4.1 Layout Guidelines
      2. 8.4.2 Layout Example
  10. 9 Device and Documentation Support
    1. 9.1 Documentation Support
      1. 9.1.1 Related Documentation
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 Trademarks
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明

这款 4 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.2V 至 3.6V。SN74AVCH4T245 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.2V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。

SN74AVCH4T245 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。

SN74AVCH4T245 器件的控制引脚(1DIR、2DIR、1OE 和 2OE)由 VCCA 供电。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。上电侧的总线保持电路始终保持有效状态。

有源总线保持电路会将未使用或未驱动的数据输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。上电侧的总线保持电路始终保持有效状态。

要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 引脚连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
SN74AVCH4T245D(SOIC,16)9.9mm × 6mm
PW(TSSOP,16)5mm × 6.4mm
DGV(TVSOP,16)3.6mm × 6.4mm
RSV (UQFN, 16)2.6mm × 1.8mm
RGY(VQFN,16)4mm × 3.5mm
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
SN74AVCH4T245 SN74AVCH4T245 半侧逻辑图(正逻辑)SN74AVCH4T245 半侧逻辑图(正逻辑)