ZHCSXW7A February   2025  – May 2025 TPS628522-Q1 , TPS628523-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较表
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 第三方产品免责声明
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 商标
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:
      –40°C 至 +125°C,TA
  • 可润湿侧翼
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 可选假随机展频可降低峰值发射
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A 和 3A(持续)转换器系列
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:21µA(典型值)
  • 关断电流:1.5µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制性 PWM 或 PWM/PFM 操作选项
  • PWM 中的开关频率:2.25MHz
  • 可调软启动时间为 10ms
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出