ZHCSXW6A February 2025 – April 2025 TXG4041-Q1 , TXG4042-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXG404x-Q1 用于电平转换,从而使得能够在不同接口和接地电压下运行的器件或系统之间进行通信。TXG404x-Q1 器件非常适合将推挽驱动器连接到数据输入的应用。图 8-1 是一个双系统示例,这两个系统通过 SPI 接口从 1.8V 转换为 3.3V,同时还遇到 5V 的接地漂移。之所以出现接地漂移,是因为用于将 48V 电池接地和 12V 电池接地连接至汽车底盘的电缆存在寄生电阻。TXG404x-Q1 器件非常适合将推挽驱动器连接到数据输入的应用。