ZHCSXW2B August 2003 – February 2025 SN74AC11-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AC11-Q1 器件包含三个独立的 3 输入与门。此器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B • C 或 Y = A + B + C
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AC11-Q1 | WQFN(BQA、14) | 3mm x 2.5mm | 3mm x 2.5mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm | 8.65mm x 3.9mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 6.4mm | 5mm x 4.4mm |
逻辑图,每个逻辑门(正逻辑)