ZHCSXT5A January 2025 – May 2026 SN74LV8T164-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -55°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| fCLOCK | 时钟频率 | 1.8V | 25.5 | 22.5 | MHz | |||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 低电平 | 1.8V | 12 | 12.5 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 1.8V | 12.5 | 14.5 | ns | ||
| tSU | 建立时间 | CLK↑ 之前的数据 | 1.8V | 10 | 12.5 | ns | ||
| tSU | 建立时间 | CLR 处于无效状态 | 1.8V | 7.5 | 9.5 | ns | ||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 1.8V | 1 | 1 | ns | ||
| fCLOCK | 时钟频率 | 2.5V | 49 | 40 | MHz | |||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 低电平 | 2.5V | 9 | 10 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 2.5V | 9 | 10 | ns | ||
| tSU | 建立时间 | CLK↑ 之前的数据 | 2.5V | 8 | 9.5 | ns | ||
| tSU | 建立时间 | CLR 处于无效状态 | 2.5V | 5.5 | 6.5 | ns | ||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 2.5V | 1 | 1 | ns | ||
| fCLOCK | 时钟频率 | 3.3V | 59 | 55 | MHz | |||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 低电平 | 3.3V | 8.5 | 9 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 3.3V | 8.5 | 9 | ns | ||
| tSU | 建立时间 | CLK↑ 之前的数据 | 3.3V | 7.5 | 8 | ns | ||
| tSU | 建立时间 | CLR 处于无效状态 | 3.3V | 5 | 5.5 | ns | ||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 3.3V | 1 | 1 | ns | ||
| fCLOCK | 时钟频率 | 5V | 75 | 75 | 62.5 | MHz | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLR 低电平 | 5V | 8.5 | 8.5 | ns | ||
| tW | 脉冲持续时间 | CLK 高电平或低电平 | 5V | 8 | 8.5 | ns | ||
| tSU | 建立时间 | CLK↑ 之前的数据 | 5V | 6 | 6.5 | ns | ||
| tSU | 建立时间 | CLR 处于无效状态 | 5V | 4.5 | 5 | ns | ||
| tH | 保持时间 | CLK↑ 之后的数据 | 5V | 1 | 1 | ns | ||