ZHCSXR7 January 2025 TLC69637-Q1
ADVANCE INFORMATION
TLC69637-Q1 是一款 LED 驱动器,它具有 48 条恒定电流吸收器通道,可提供高达 16 位的独立像素级 LED PWM 控制。每条通道还实施额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,其最多支持 511 个器件的连接。该接口与同一组中的 LED 驱动器软件兼容,可根据 LED 电流和 LED 总数应用于不同的应用场景。
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应余量电压控制 (AHVC) 方案,用于优化每条通道和每个器件的余量电压。只需要将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,即可优化来自 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69637-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和器件的诊断功能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLC69637-Q1 | VQFN (56) 可湿性侧面 |
8mm × 8mm |
| HTSSOP (56) | 14mm × 6.1mm |