ZHCSXR6A January 2025 – July 2025 TLC69627-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC69627QDCARQ1 | HTSSOP | DCA | 56 | 2500 | 330 | 24.4 | 8.6 | 15.6 | 1.8 | 12 | 24 | Q1 |
| TLC69627QRTQRQ1 | VQFN | RTQ | 56 | 3500 | 330 | 16.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 12 | 16 | Q2 |
| TLC69627QDFDRQ1 | HTSSOP | DFD | 56 | 2500 | 330 | 24.4 | 8.9 | 14.7 | 1.4 | 12 | 24 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC69627QDCARQ1 | HTSSOP | DCA | 56 | 2500 | 367 | 367 | 45 |
| TLC69627QRTQRQ1 | VQFN | RTQ | 56 | 3500 | 367 | 367 | 35 |
| TLC69627QDFDRQ1 | HTSSOP | DFD | 56 | 2500 | 350 | 350 | 43 |