ZHCSXR2A May 2024 – January 2025 BQ25186
PRODUCTION DATA
器件有一个开漏输出可指示其状态并且仅在器件完全启动至有效状态后才有效。如果器件开始出现故障,则不会发送中断。
/INT 引脚通常处于高阻抗状态,并在出现中断条件时被拉至低电平 128μs。当发生故障或状态变化或任何产生中断的其他条件时,会在 /INT 上发送 128μs 脉冲(/INT 引脚下拉)来通知主机。
可通过 I2C 屏蔽中断。如果在中断被屏蔽时发生中断条件,则不会发送中断脉冲。如果在故障条件仍然存在的情况下取消屏蔽中断,则在取消屏蔽后且发生 /INT 触发条件之前不会发送中断脉冲。下表列出了可通过 I2C 屏蔽的中断。
| 屏蔽位 | 操作 |
|---|---|
ILIM_INT_MASK | 当发生 ILIM 限制时不发出 /INT 脉冲 |
DPM_INT_MASK | 当 VINDPM 激活或 VDPPM 时不发出 /INT 脉冲 |
TS_INT_MASK | 当发生任何 TS 事件时不发出 /INT 脉冲。 |
TREG_INT_MASK | 当 TREG 正在主动降低电流时不发出 /INT 脉冲 |
BAT_INT_MASK | 触发 BATOCP 或 BUVLO 事件时不发出 /INT 脉冲 |
CHG_STATUS_INT_MASK | 当充电状态在任何时候发生变化时不发送中断。 |