ZHCSXR0A January 2025 – June 2025 TMCS1127-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||
| RIN | 输入导体电阻 | IN+ 至 IN- | 0.7 | mΩ | ||
| RIN | 输入导体电阻温度漂移 | TA= -40ºC 至 125ºC | 2.1 | μΩ/°C | ||
| IIN,MAX | 最大连续输入电流(1) | TA = 25ºC | 80 | ARMS | ||
| TA = 125ºC | 44 | |||||
| 输出 | ||||||
| S | 灵敏度 | TMCS1127x1A-Q1 | 25 | mV/A | ||
| TMCS1127x2A-Q1 | 50 | |||||
| TMCS1127x3A-Q1 | 75 | |||||
| TMCS1127x4A-Q1 | 100 | |||||
| TMCS1127x5A-Q1 | 150 | |||||
| TMCS1127x6A-Q1 | 200 | |||||
| eS | 灵敏度误差 | 0.05V ≤ VOUT ≤ VS − 0.2V | ±0.4 | ±1.25 | % | |
| Sdrift,therm | 灵敏度热漂移 | 0.05V ≤ VOUT ≤ VS − 0.2V,TA = −40°C 至 125°C | ±40 | ±100 | ppm/°C | |
| Sdrift, life | 灵敏度寿命漂移(2) | 0.05V ≤ VOUT ≤ VS − 0.2V | ±0.2 | ±0.5 | % | |
| eNL | 非线性误差 | VOUT = 0.1V 至 VS - 0.1V | ±0.2 | % | ||
| VOUT,0A | 零电流输出电压 | TMCS1127AxA-Q1,IIN = 0A | 2.5 | V | ||
| TMCS1127BxA-Q1,IIN = 0A | 1.65 | |||||
| TMCS1127CxA-Q1,IIN = 0A | 0.33 | |||||
| VOE | 输出电压失调误差 | TMCS1127x1A-Q1,IIN = 0A | ±0.7 | ±2 | mV | |
| TMCS1127x2A-Q1,IIN = 0A | ±0.8 | ±2.5 | ||||
| TMCS1127x3A-Q1,IIN = 0A | ±1 | ±3 | ||||
| TMCS1127x4A-Q1,IIN = 0A | ±1.5 | ±4.5 | ||||
| TMCS1127x5A-Q1,IIN = 0A | ±2 | ±6 | ||||
| TMCS1127x6A-Q1,IIN = 0A | ±2.5 | ±7.5 | ||||
| VOE, drift, therm | 输出电压失调热漂移 | TMCS1127x1A-Q1,IIN = 0A,TA = –40°C 至 125°C | ±10 | ±30 | µV/°C | |
| TMCS1127x2A-Q1,IIN = 0A,TA = –40°C 至 125°C | ±15 | ±40 | ||||
| TMCS1127x3A-Q1,IIN = 0A,TA = –40°C 至 125°C | ±20 | ±70 | ||||
| TMCS1127x4A-Q1,IIN = 0A,TA = –40°C 至 125°C | ±30 | ±80 | ||||
| TMCS1127x5A-Q1,IIN = 0A,TA = –40°C 至 125°C | ±40 | ±100 | ||||
| TMCS1127x6A-Q1,IIN = 0A,TA = –40°C 至 125°C | ±50 | ±120 | ||||
| IOS, drift, life | 偏移寿命漂移(2) | 以输入为基准,(VOUT,0A − VREF) / S,IIN = 0A | ±12 | ±24 | mA | |
| PSRR | 电源抑制比 | 以输入为基准,VS = 3V 至 5.5V,TA= –40ºC 至 125ºC | ±40 | ±80 | mA/V | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度(3) | VCM = 1000V,ΔVOUT < 200mV,1µs | 150 | kV/µs | ||
| CMRR | 共模抑制比 | 以输入为基准,直流至 60Hz | 5 | µA/V | ||
| CMFR | 共模场抑制 | 均匀外部磁场,以输入为基准,直流至 1kHz | 10 | mA/mT | ||
| 输入噪声密度 | 以输入为基准,全带宽 | 170 | μA/√Hz | |||
| CL,MAX | 最大电容负载 | VOUT 至 GND | 4.7 | nF | ||
| 短路输出电流 | VOUT 接地短路,对 VS 短路 | 50 | mA | |||
| 摆幅 VS | 相对于 VS 电源轨的摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND,TA = –40ºC 至 125ºC | VS - 0.02 | VS - 0.05 | V | |
| 摆幅 GND | 到 GND 的摆幅 | 5 | 10 | mV | ||
| 带宽和响应 | ||||||
| BW | 模拟带宽 | - 3dB 增益 | 275 | kHz | ||
| SR | 压摆率(4) | 达到最终值的 10% 和 90% 之间的输出变化率,如图 7-2 所示,输入阶跃为 100ns | 3 | V/µs | ||
| tr | 响应时间(4) | 输入和输出达到最终值的 90% 之间的时间,如图 7-2 所示,输入阶跃为 100ns,输出转换为 1V | 1 | µs | ||
| tpd | 传播延迟(4) | 输入和输出达到最终值的 10% 之间的时间,如图 7-2 所示,输入阶跃为 100ns,输出转换为 1V | 110 | ns | ||
| 电流过载恢复时间 | 300 | ns | ||||
| 电源 | ||||||
| VS | 电源电压 | TA = –40ºC 至 125ºC | 3.0 | 5.5 | V | |
| IQ | 静态电流 | TA = 25ºC | 11 | 14 | mA | |
| TA = –40ºC 至 125ºC | 14.5 | mA | ||||
| 上电时间 | 从 VS > 3V 到有效输出的时间 | 34 | ms | |||