ZHCSXQ3B July 2003 – January 2025 SN74HC253-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
VCC | TA = 25oC | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tpd | A 或 B | 任一 Y | 2 | 62 | 150 | 225 | ns | ||
| 4.5 | 19 | 30 | 45 | ||||||
| 6 | 16 | 26 | 38 | ||||||
| 数据 (任意 C) |
Y | 2 | 54 | 126 | 210 | ||||
| 4.5 | 16 | 28 | 42 | ||||||
| 6 | 13 | 23 | 36 | ||||||
| ten | OE | Y | 2 | 28 | 100 | 150 | ns | ||
| 4.5 | 11 | 20 | 30 | ||||||
| 6 | 9 | 17 | 26 | ||||||
| tdis | OE | Y | 2 | 21 | 135 | 203 | ns | ||
| 4.5 | 14 | 30 | 45 | ||||||
| 6 | 12 | 35 | 38 | ||||||
| tt | Y | 2 | 28 | 60 | 90 | ns | |||
| 4.5 | 8 | 12 | 18 | ||||||
| 6 | 6 | 10 | 15 | ||||||