ZHCSXP5J April   1998  – December 2024 SN74LV139A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 ESD 等级
    3. 4.3 建议运行条件
    4. 4.4 热性能信息
    5. 4.5 电气特性
    6. 4.6 开关特性,VCC = 2.5V ± 0.2V
    7. 4.7 开关特性,VCC = 3.3V ± 0.3V
    8. 4.8 开关特性,VCC = 5V ± 0.5V
    9. 4.9 工作特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
VCC 电源电压范围 -0.5 7 V
VI(2) 输入电压范围 -0.5 7 V
VO(2) 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围 -0.5 7 V
VO(2)(3) 输出电压范围 -0.5 VCC + 0.5 V
IIK 输入钳位电流 VI < 0 -20 mA
IOK 输出钳位电流 VO < 0 -50 mA
IO 持续输出电流 VO = 0 至 VCC ±25 mA
通过 VCC 或 GND 的持续电流 ±50 mA
Tstg 贮存温度范围 -65 150 °C
超出“最大绝对额定值”下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为在额定值下的工作情况,对于额定值下或者在超出“推荐的操作条件”下的任何其它情况下的器件功能性操作,在此并未说明。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
如果遵守输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出负电压额定值。
该值被限制为最大 5.5V。