ZHCSXP2 December 2024 AFE4462
PRODUCTION DATA
AFE4462 是一款面向诸如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用的模拟前端。该器件支持多达 16 个可切换发光二极管 (LED) 和四个光电二极管 (PD)。AFE 配有两个带 8 位电流控制的 LED 驱动器。该器件具有高动态范围的发送和接收电路,有助于检测超小信号电平。可定义多达 16 个信号相位集,每个相位集都包含 LED 和环境相位的组合。接收器输入端的低噪声失调 DAC 可自动控制,从而消除环境光和 LED 光产生的直流。在各相位中,4 个 PD 所产生的电流先经 TIA 转换为电压,再滤波,然后使用通用 ADC 进行数字化。ADC 代码可存储在 256 样本的 FIFO 块中。可使用 SPI 或 I2C 接口读取 FIFO。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| AFE4462 | DSBGA (36) | 2.60mm × 2.60mm |