ZHCSXO6G July   2004  – August 2026 LM317L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息(SOIC 和 SOT-89)
    5. 5.5 热性能信息(TO-92 和 TSSOP)
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 NPN 达林顿输出驱动
      2. 6.3.2 过载块
      3. 6.3.3 可编程反馈
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 低输入电压下的运行
      3. 6.4.3 轻负载下的运行
      4. 6.4.4 自保护模式下的运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电容器
        2. 7.2.2.2 输出电容器
        3. 7.2.2.3 反馈电阻器
        4. 7.2.2.4 调节端子电容器
        5. 7.2.2.5 设计选项和参数
        6. 7.2.2.6 输出电压
        7. 7.2.2.7 输入短路保护
        8. 7.2.2.8 纹波抑制
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 系统示例
      1. 7.3.1 改进了纹波抑制功能的稳压器电路
      2. 7.3.2 0V 至 30V 稳压器电路
      3. 7.3.3 精密限流电路
      4. 7.3.4 跟踪前置稳压器电路
      5. 7.3.5 缓慢导通 15V 稳压器电路
      6. 7.3.6 50mA 恒流电池充电器电路
      7. 7.3.7 限流 6V 充电器
      8. 7.3.8 大电流可调节稳压器
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
    6. 7.6 估算结温
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

LM317L 是一款可调节 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供高达 100mA 的电流。该器件极易使用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。

LM317L 采用拓扑设计,仅测量输入到输出差分电压。因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就会调节几百伏特的电源电压。

不需要使用电容器,除非 LM317L 的位置远离输入滤波电容器,此时需要使用输入旁路。可以添加可选输出电容器来改善瞬态响应。

对于 LM317LC 和 LM317LI 系列,该新芯片的结温范围均为 –40°C 至 +125°C。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
LM317LD(SOIC,8)4.9mm × 6mm
LP(TO-92,3)4.8mm × 3.68mm
PK(SOT-89,3)4.5mm × 4.095mm
PW(TSSOP,8)3mm × 6.4mm
如需更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。

 

 

 

LM317L 简化版原理图简化版原理图