ZHCSXM4C September   2024  – August 2025 TPS3423 , TPS3424

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入
        1. 7.3.1.1 按钮输入 (PB)
        2. 7.3.1.2 按钮时序可编程性
        3. 7.3.1.3 KILL
      2. 7.3.2 输出
        1. 7.3.2.1 中断 (INT)
        2. 7.3.2.2 RESET/RESET
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 使用 TPS3424 进行电源按钮控制
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 PB 和 RESET 拓扑
          2. 8.2.1.2.2 短按时间 (tSP) 和长按时间 (tLP) 选择
          3. 8.2.1.2.3 中断和 KILL 功能
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 高电压连接
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

时序要求

除非另有说明,1V <VDD <6V,SPT = LPT = 开路,KILL = VDD,CRESET = 50pF,INT = 10KΩ 上拉至 VDD,并且在自然通风条件下的工作温度范围(-40°C 至 125°C)内。TA = 25°C 时的典型值。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
tSP 精度 固定版本的短按持续时间精度(1) -10 10 %
可调版本的短按持续时间精度(1) SPT = 330pF,LPT = 4.7nF -20 20 %
tLP 精度 固定版本的长按持续时间精度 -10 10 %
可调版本的长按持续时间精度 SPT = 330pF,LPT = 4.7nF -20 -20 %
tSINT 精度 PB 长按的中断脉冲宽度精度  -10 10 %
tLINT 精度 PB 短按的中断脉冲宽度精度  -10 10 %
tKILL 精度  锁存版本中 RESET 置为无效时的 PB/KILL 去抖精度 -10 10 %
tRESET  复位脉冲持续时间(非锁存)- 精度 -10 10 %
tGI(KILL) KILL 引脚上的毛刺抑制 250 ns
tPD(KILL) KILL 下降沿至 RESET 置为有效延迟 300 ns
tSPD 必须始终小于 tLPD。