ZHCSXM3A December   2024  – September 2025 TPS92542-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
      1. 4.1.1 相关文档
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息

说明

TPS92542 器件包含一个同步升压控制器和一个双通道单片同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽降压输入工作电压范围。

同步升压控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。该升压控制器经过编程,可与其他 TPS9254x 器件一起实现双相或三相运行。可使用可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。该升压控制器采用可编程频率调制技术来降低 EMI。

该单片同步降压控制器实施了自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可生成恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。在 CC 模式下,该降压控制器与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。在 CV 模式下,自适应导通时间控制功能支持高带宽运行并提供快速瞬态响应。该控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1.0MHz。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。在 CC 模式下,该降压控制器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。

UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。5 个可配置的 MPIO 和 2 个 DIO 可配置为数字输入或输出。MPIO 可配置为 ADC 输入。

TPS92542-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,具有外露焊盘。

器件信息
器件型号(1)封装封装尺寸(标称值)(2)
TPS92542-Q1PKD、PHP(HTQFP,48)7.0mm × 7.0mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值并包括引脚(如适用)
TPS92542-Q1 简化版原理图简化版原理图