ZHCSXM3A December   2024  – September 2025 TPS92542-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
      1. 4.1.1 相关文档
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
  • 具有集成开关的双通道同步降压控制器

  • 可配置恒压 (CV) 和恒流 (CC) 运行

    • 持续输出电流高达 2A
    • 4% 调节精度(电压和电流模式)
  • 同步升压控制器
    • 可编程输出电压高达 65V
  • 用于降低 EMI 的升压和降压展频
  • 降压开关过热保护
  • UART 串行通信
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • LMM 兼容
  • 内部 EEPROM
    • 默认设置
    • 客户校准数据