ZHCSXM1A December 2024 – February 2025 ISO6520-Q1 , ISO6521-Q1
PRODUCTION DATA
ISO652x-Q1 器件是高性能双通道功能隔离器,适用于需要与非安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。该隔离栅支持 450VRMS 的工作电压,以及 1000VDC 的瞬态过压。
在隔离互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或者低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O 的同时,ISO652x-Q1 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。ISO6520-Q1 具有 2 个同向隔离通道。ISO6521-Q1 具有 2 个隔离通道,每个方向各一个通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。
这些器件有助于防止数据总线上的混合电压域系统(例如 CAN 和 LIN)之间的接地环路和噪声电流导致数据损坏。得益于芯片设计和布局布线技术,ISO652x-Q1 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD 问题并符合辐射标准。