ZHCSXL9B December   2005  – December 2024 MAX3232E-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 驱动器部分,电气特性
    6. 5.6 驱动器部分,开关特性
    7. 5.7 接收器部分,电气特性
    8. 5.8 接收器部分,开关特性
  7.   参数测量信息
  8. 6应用和实施
    1.     典型应用
  9. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  10. 8修订历史记录
  11. 9机械、封装和可订购信息

驱动器部分,开关特性

在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另有说明)(请参阅图 6-1)
参数 测试条件(1) 最小值 典型值(2) 最大值 单位
最大数据速率 CL = 1000pF,一个 DOUT 开关,
RL = 3kΩ,请参阅图 6-1
150 250 kbit/s
tsk(p) 脉冲偏移(3) CL = 150pF 至 2500pF,RL = 3kΩ 至 7kΩ,
请参阅图 6-2
300 ns
SR(tr) 压摆率,转换区域
(请参阅图 6-1)
RL = 3kΩ 至 7kΩ,
VCC = 3.3V
CL = 150pF 至 1000pF 6 30 v/μs
CL = 150pF 至 2500pF 4 30
测试条件为 C1–C4 = 0.1μF(VCC = 3.3V ± 0.3V);C1 = 0.047μF,C2–C4 = 0.33μF(VCC = 5V ± 0.5V)。
所有典型值均在 VCC = 3.3V 或 VCC = 5V 且 TA = 25°C 时测得。
脉冲偏移定义为同一器件每个通道的 |tPLH – tPHL|。