ZHCSXL7 December   2024 LM25190

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  输入电压范围 (VIN)
      2. 6.3.2  高压辅助电源稳压器(VCC、BIAS)
      3. 6.3.3  精密使能端 (EN)
      4. 6.3.4  电源正常监视器 (PGOOD)
      5. 6.3.5  开关频率 (RT)
      6. 6.3.6  低压降模式
      7. 6.3.7  双随机展频 (DRSS)
      8. 6.3.8  软启动
      9. 6.3.9  输出电压设定值 (FB)
      10. 6.3.10 最短可控导通时间
      11. 6.3.11 电感器电流检测(ISNS+、VOUT)
      12. 6.3.12 电压环路误差放大器
      13. 6.3.13 电流监测器、可编程电流限制和电流环路误差放大器(IMON/ILIM,ISET)
      14. 6.3.14 双环路架构
      15. 6.3.15 PWM 比较器
      16. 6.3.16 斜率补偿
      17. 6.3.17 断续模式电流限制
      18. 6.3.18 高侧和低侧栅极驱动器(HO、LO)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 睡眠模式
      2. 6.4.2 强制 PWM 模式和同步 (FPWM/SYNC)
      3. 6.4.3 热关断
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 动力总成元件
        1. 7.1.1.1 降压电感器
        2. 7.1.1.2 输出电容器
        3. 7.1.1.3 输入电容器
        4. 7.1.1.4 功率 MOSFET
        5. 7.1.1.5 EMI 滤波器
      2. 7.1.2 误差放大器和补偿
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高效 2.1MHz CC-CV 稳压器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 降压电感器
          2. 7.2.1.2.2 电流检测电阻
          3. 7.2.1.2.3 输出电容器
          4. 7.2.1.2.4 输入电容器
          5. 7.2.1.2.5 频率设置电阻器
          6. 7.2.1.2.6 反馈电阻
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 功率级布局
        2. 7.4.1.2 栅极驱动布局
        3. 7.4.1.3 PWM 控制器布局
        4. 7.4.1.4 热设计和布局
        5. 7.4.1.5 接地平面设计
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
        1. 8.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 8.2.1.2 热设计资源
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

高侧和低侧栅极驱动器(HO、LO)

LM25190 包含栅极驱动器和一个关联的高侧电平转换器来驱动外部 N 沟道 MOSFET。高侧栅极驱动器与内部自举二极管 DBOOT 和自举电容器 CBOOT 搭配使用。在低侧 MOSFET 的导通间隔期间,SW 电压约为 0V,而 CBOOT 通过内部 DBOOT 从 VCC 充电。TI 建议使用短迹线在 CBOOT 和 SW 引脚之间连接一个 0.1μF 陶瓷电容器。

LO 和 HO 输出由自适应死区时间方法进行控制,因此两个输出(HO 和 LO)绝不会同时启用,从而防止出现跨导。在允许启用 LO 驱动器输出之前,自适应死区时间逻辑会先禁用 HO 并等待 HO 电压降至 1.5V(典型值)以下。然后,会允许 LO 在短暂延迟(HO 下降至 LO 上升延迟)后启用。同样,HO 导通会延迟,直到 LO 电压降至 1.5V 以下。这项技术确保任何尺寸的 N 沟道 MOSFET 实现(包括并联 MOSFET 配置)具有足够的死区时间。

添加串联栅极电阻器时要格外小心,因为此操作可能影响有效死区时间。所选的高侧 MOSFET 确定了相应自举电容值 CBOOT,如方程式 13 所示。

方程式 13. C B O O T = Q G ∆ V C B O O T

其中

  • QG 是高侧 MOSFET 在适用栅极驱动电压下的总栅极电荷。
  • ΔVCBOOT 是高侧 MOSFET 驱动器在导通后的电压变化。

若要确定 CBOOT,请选择合适的 ΔVCBOOT,使可用的栅极驱动电压不会受到显著影响。ΔVCBOOT 的可接受范围为 100mV 至 300mV。自举电容器必须为低 ESR 陶瓷电容器,典型值为 0.1µF。所选 FET 应确保最小输入电源电压高于 FET 的栅极平坦区域电压加上 0.5V,以便 FET 导通时在欧姆区域工作。

当 LM25190 配置的目标输出电压低于 7.5V 时,内部自举 UV 电路可以通过 SW 引脚提供 25uA 的电流。在轻载或空载条件下,反馈分压器的电阻不足以灌入额外的电流,需要一些虚拟负载来释放输出电容器上的电荷。