ZHCSXK7
October 2026
ESD851-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
规格
5.1
绝对最大额定值
5.2
ESD 等级 - AEC 规格
5.3
ESD 等级 - IEC 规格
5.4
ESD 等级 - ISO 规格
5.5
建议运行条件
5.6
热性能信息
5.7
电气特性
5.8
典型特性
6
器件和文档支持
6.1
文档支持
6.1.1
相关文档
6.2
接收文档更新通知
6.3
支持资源
6.4
商标
6.5
静电放电警告
6.6
术语表
7
修订历史记录
8
机械、封装和可订购信息
1
特性
ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
±27kV 接触放电
±30kV 空气间隙放电
IEC 61000-4-5 浪涌保护:
6.5A (8/20µs)
钳位电压:6.5A 时为 71V (8/20µs)
IO 电容:4.3pF(典型值)
超低漏电流:10nA(最大值)
ESD 钳位电压:16A TLP 时为 56V
工业温度范围:-55°C 至 +150°C
符合 AEC-Q101 标准
业界通用 SOD-323 引线式封装 (2.65mm × 1.3mm)