ZHCSXK6 November 2024 LMK5C22212AS1
ADVANCE INFORMATION
当 DPLL 锁定时,可以启用 DCO 模式 (DPLLx_FB_FDEV_EN = 1)。
使用 DPLL DCO 时可采用三种方法来控制频率。
可以通过一个 38 位频率偏差字寄存器(DPLL_FDEV 位)对 DCO 频率步长进行编程。DPLL_FDEV 值是在 DPLL 分数反馈分频器的当前分子值上加上或减去的偏移,用于确定 VCO 输出端的 DCO 频率偏移。
可以通过软件控制 (DPLLx_FB_FDEV_UPDATE) 或用户可选的引脚控制 (GPIOx) 来控制 DCO 频率递增 (FINC) 或频率递减 (FDEC) 更新。始终可以通过 I2C 或 SPI 写入 DPLLx_FB_FDEV_UPDATE 寄存器位来实现通过软件控制进行的 DCO 更新。写入 0 将使 DCO 频率按编程的步长递增,而写入 1 将使 DCO 频率按步长递减。SPI 可以实现比 I2C 更快的 DCO 更新速率,因为 SPI 的写入速度更快。
选择 DPLL 引脚控制(GPIO 上的 FDEV_TRIG_DPLLx 和 FDEV_DIR_DPLLx)时,FDEV_TRIG_DPLLx 中定义的 GPIO 引脚的上升沿会对 DPLL 应用相应的 DCO 更新,FDEV_DIR_DPLLx 中定义的另一个 GPIO 则决定 FDEV 触发器的方向。FDEV_DIR_DPLLx = 0 表示正,FDEV_DIR_DPLLx = 1 表示负。这样一来,GPIO 引脚会用作 FINC 或 FDEC 输入。应用到触发器引脚的最小正脉冲宽度必须大于 100ns,才能由内部采样时钟捕获。使用引脚控制时,DCO 更新速率必须限制在 5MHz 以下。
当禁用 DCO 控制 (DPLLx_FB_FDEV_EN = 0) 时,DCO 频率偏移会被清除,且 VCO 输出频率由 DPLL 分数反馈分频器的原始分子值确定。