ZHCSXK3A November 2024 – March 2026 UCC33411-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| IVINP_Q | VIN 静态电流,禁用 | EN/FLT = 低电平,VINP = 5.0V,空载 | 180 | uA | ||
| IVINP_NL | VIN 工作电流,空载 | EN/FLT = 高电平;VINP = 4.5V-5.5V;VCC = 3.3V,空载 | 5 | 10 | mA | |
| EN/FLT = 高电平;VINP = 4.5V-5.5V;VCC = 3.7V,空载 | 5 | 10 | mA | |||
| IVINP_FL | VIN 工作电流,满载 | EN/FLT = 高电平;VINP = 5.0V;VCC = 3.3V,Iout = 300mA,TA = 25°C | 375 | 395 | 412 | mA |
| IVINP_SC | 短路条件下 VCC 上来自 VINP 电源的直流电流 | EN/FLT = 高电平;VINP = 5.0V;VCC = 0V,TA = 25°C (1) | 45 | mA | ||
| UVLOP 比较器(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VVINP_UVLO_R | VINP 欠压锁定上升阈值 | 2.8 | 2.9 | V | ||
| VVINP_UVLO_F | VINP 欠压锁定下降阈值 | 2.6 | 2.7 | V | ||
| VUVLO_H | VINP 欠压锁定迟滞 | 0.1 | V | |||
| OVLO 比较器(初级侧,所有电压均以 GNDP 为基准) | ||||||
| VVINP_OVLO_R | VINP 过压锁定上升阈值 | 5.77 | 5.9 | V | ||
| VVINP_OVLO_F | VINP 过压锁定下降阈值 | 5.55 | 5.72 | V | ||
| VVINP_H | VINP 过压锁定迟滞 | 0.05 | V | |||
| 开关特性 | ||||||
| fSw | 直流/直流转换器开关频率 | 64.5 | MHz | |||
| 初级侧热关断 | ||||||
| TSDP_R | 初级侧过热关断上升阈值 | 150 | 165 | ºC | ||
| TSDP_F | 初级侧过热关断下降阈值 | 130 | ºC | |||
| TSDP_H | 初级侧过热关断迟滞 | 20 | ºC | |||
| tTSHUTP_DEGLITCH_D | 过热关断数字抗尖峰脉冲时间。 | 64 | us | |||
| EN/FLT 引脚 | ||||||
| VEN_R | 使能电压上升阈值 | EN/FLT = 0V 至 5.0V | 2.1 | V | ||
| VEN_F | 使能电压下降阈值 | EN/FLT = 5.0V 至 0V | 0.8 | V | ||
| IEN | 使能引脚输入电流 | EN/FLT = 5.0V | 10 | uA | ||
| IFLT | 发生故障时的故障引脚灌电流 | EN/FLT > 0.5V | 0.375 | mA | ||
| VFLT | 发生故障时的 EN/FLT 引脚电压 | 将最小 18kΩ(10% 容差)电阻器连接到 EN/FLT 引脚 | 0.5 | V | ||
| tFault | 发生故障时的 EN/FLT 下拉间隔 | EN/FLT > 0.5V,发生故障 | 200 | us | ||
| 初级侧软启动 | ||||||
| tSOFT_START_TIME_OUT | 软启动超时 | 当 VIN > UVLO_P 且 EN = 高电平时,计时器复位并启动。 | 16 | ms | ||
| tON-MAX | 初级侧的最大 TON,与 PSON 无关 | 13 | us | |||
| tOFF-MIN | 过功率保护期间的最小 Toff | 1.5 | us | |||
| VCC 输出电压(次级侧,所有电压均以 GNDS 为基准) | ||||||
| VCC | 隔离式电源稳压输出电压 | VINP = 5.0V,SEL = VCC,Iout = 0mA - 300mA | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| VINP = 5.0V,SEL = GNDS,Iout = 0mA - 270mA | 3.59 | 3.7 | 3.81 | V | ||
| 隔离式电源稳压输出电压精度 | VINP = 4.5V 至 5.5V,VCC = 3.3V/3.7V | -4 | 4 | % | ||
| VCC_Line | Vcc 直流线路调节 | VINP = 4.5V 至 5.5V,VCC = 3.3V,Iout = 150mA | 2 | 12 | mV/V | |
| VINP = 4.5V 至 5.5V,VCC = 3.7V,Iout = 150mA | 2 | 12 | mV/V | |||
| VCC_Load | Vcc 直流负载调节 | VINP = 5.0V;VCC = 3.3V,Iout = 0mA 至 300mA | 0.5 | % | ||
| VINP = 5.0V;VCC = 3.7V,Iout = 0mA 至 270mA | 0.5 | % | ||||
| VCC_Ripple | 隔离式电源输出上的电压纹波 | 20MHz 带宽,VINP = 5.0V,VCC = 3.3V;Iout = 300mA,TA = 25°C(1) | 50 | 75 | mV | |
| EFF | 效率 PVCC 至 PVINP | VINP = 5.0V,VCC = 3.3V,Iout = 300mA,TA = 25°C | 51 | % | ||
| VCC_Rise | VCC 从 10% 升至 90% 的上升时间 | VINP = 5.0V,VCC = 3.3V,TA = 25°C,Iout = 70mA (1) | 450 | 600 | us | |
| VINP = 5.0V,VCC = 3.7V,TA = 25°C,Iout = 70mA (1) | 450 | 650 | us | |||
| UVLO_S 比较器(次级侧,所有电压均以 GNDS 为基准) | ||||||
| VVCC_UVLO | VCC 欠压锁定阈值 | 2.4 | V | |||
| VCC UVP,欠压保护(次级侧,所有电压均以 GNDS 为基准) | ||||||
| KVCC_UVP | VCC 欠压保护阈值比 | VCC= 3.3V,VUVP = VCC * 90% | 90 | % | ||
| VUVP_H | VCC 欠压保护迟滞 | VCC = 3.3V | 52 | 66 | 90 | mV |
| VUVP_H | VCC 欠压保护迟滞 | VCC = 3.7V | 68 | 93 | 112 | mV |
| VCC OVP 过压保护(次级侧,所有电压均以 GNDS 为基准) | ||||||
| VVCC_OVP_R | VCC 过压保护上升阈值 | VCC = 3.3V | 3.75 | 3.8 | V | |
| VVCC_OVP_H | VCC 过压保护迟滞 | VCC = 3.3V | 0.1 | V | ||
| VVCC_OVP_R | VCC 过压保护上升阈值 | VCC = 3.7V | 4.2 | 4.25 | V | |
| VVCC_OVP_H | VCC 过压保护迟滞 | VCC = 3.7V | 0.1 | V | ||
| 次级侧热关断 | ||||||
| TSDS_R | 次级侧过热关断上升阈值 | 150 | 165 | ºC | ||
| TSDS_F | 次级侧过热关断下降阈值 | 130 | ºC | |||
| TSDS_H | 次级侧过热关断迟滞 | 20 | ºC | |||
| AUTO_RESTART | ||||||
| tRESTART | 初级侧自动重启时间 | 在次级侧故障置位或软启动超时结束后 | 155 | ms | ||