ZHCSXJ9B November 2024 – November 2025 TLV3511-Q1 , TLV3512-Q1
PRODMIX
由于存在快速输出边沿,务必在电源引脚上安装旁路电容器以防止电源发生振铃和误触发以及振荡。在 (V+) 引脚和接地引脚之间直接放一个低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容器,直接在每个 器件上实现电源旁路。输出转换期间会汲取窄峰值电流,特别是对于推挽输出器件而言。这些窄脉冲会导致电源线无旁路和不良的接地振铃,可能会导致可限制输入电压范围并造成不准确比较甚至振荡的变化。
该器件可由双“分离”电源((V+) 和 (V-))供电,或由“单”电源((V+) 和 GND)供电,此时将 GND 施加到 (V-) 引脚。对于任一类型,输入信号必须保持在建议的输入范围内。请注意,使用“双”电源时,输出现在将“低电平” (VOL) 摆动到 (V-) 电位而不是摆动到 GND。