ZHCSXJ8B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
ADC 需要四个不同的电源。AVDD18 和 AVDD12 电源轨为 ADC 的内部模拟和时钟电路供电。DVDD18 和 DVDD12 电源轨为数字逻辑(包括均值和抽取滤波器)和 LVDS 数字接口供电。
电源时序是必需的,如节 9.3所示。AVDD18 和 AVDD12 电源必须具有低噪声才能实现数据表性能。在接近直流运行的应用中,还必须考虑电源的 1/f 噪声贡献。
建议尽可能靠近顶层的引脚放置电源去耦电容器 (0.1µF)。
低噪声设计的推荐电源架构是首先使用高效降压开关稳压器,然后使用低噪声 LDO 为每个电源轨进行第二级稳压,如图 9-10 所示。这进一步降低了开关噪声并提高了电压精度。
TI WEBENCH® Power Designer 可用于选择和设计各个电源元件。为第一级推荐的开关稳压器包括 LMS3635 和类似器件。推荐的低压降 (LDO) 线性稳压器包括 TPS7A8400 以及类似器件。
为防止数字开关噪声耦合到模拟域中,AVDD18 或 AVDD12 不得与 DVDD18/12 共享。