ZHCSXJ7C December 2024 – July 2025 ADC3548 , ADC3549
PRODUCTION DATA
为了优化 ADC 的 SNR 和 HD3 性能,建议直接在模拟输入端之前添加一个 RCR 电路。图 8-7 展示了输入频率小于和大于 500MHz 时的建议 RCR 电路(示例显示了交流耦合,但同样适用于直流耦合),其中假设源阻抗为 50Ω。如果 ADC 由外部放大器驱动,则可能不需要 RCR 电路。