ZHCSXI9B November   2024  – February 2026 AWR2944P

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
    1. 3.1 功能方框图
  5. 4 器件比较
  6. 5 相关产品
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 - AWR2944P/AWR2944-ECO/AWR2944LC
    2. 6.2 引脚图 - AWR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC
    3. 6.3 引脚属性
    4. 6.4 信号说明 - 数字
    5. 6.5 信号说明 - 模拟
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  上电小时数 (POH)
    4. 7.4  建议运行条件
    5. 7.5  一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格
      1. 7.5.1 OTP 电子保险丝编程的建议运行条件
      2. 7.5.2 硬件要求
      3. 7.5.3 对硬件保修的影响
    6. 7.6  电源规格
    7. 7.7  功耗摘要
    8. 7.8  射频规格
    9. 7.9  热阻特性
    10. 7.10 电源时序和复位时序
    11. 7.11 输入时钟和振荡器
      1. 7.11.1 时钟规格
    12. 7.12 外设信息
      1. 7.12.1  QSPI 闪存存储器外设
        1. 7.12.1.1 QSPI 时序条件
        2. 7.12.1.2 QSPI 时序要求 #GUID-4217F622-1EF7-45F6-B855-64CF2ED24728/GUID-97D19708-D87E-443B-9ADF-1760CFEF6F4C #GUID-4217F622-1EF7-45F6-B855-64CF2ED24728/GUID-0A61EEC9-2B95-4C27-B219-18D27C8F9430
        3. 7.12.1.3 QSPI 开关特性 #GUID-35EA1079-DDD6-4DC7-839D-D2FFA528448C/T4362547-64 #GUID-35EA1079-DDD6-4DC7-839D-D2FFA528448C/T4362547-65
      2. 7.12.2  多缓冲/标准串行外设接口 (MibSPI)
        1. 7.12.2.1 MibSPI 外设说明
        2. 7.12.2.2 MibSPI 发送和接收 RAM 组织结构
          1. 7.12.2.2.1 SPI 时序条件
          2. 7.12.2.2.2 SPI 控制器模式开关参数(时钟相位 = 0、SPICLK = 输出、SPISIMO = 输出和 SPISOMI = 输入) #GUID-BF7326FD-4582-4010-B4F1-73F1B0C09FC2/T4362547-236 #GUID-BF7326FD-4582-4010-B4F1-73F1B0C09FC2/T4362547-237 #GUID-BF7326FD-4582-4010-B4F1-73F1B0C09FC2/T4362547-238
          3. 7.12.2.2.3 SPI 控制器模式开关参数(时钟相位 = 1、SPICLK = 输出、SPISIMO = 输出和 SPISOMI = 输入) #GUID-E6A0140B-9416-425D-8E79-C66C78DF3527/T4362547-244 #GUID-E6A0140B-9416-425D-8E79-C66C78DF3527/T4362547-245 #GUID-E6A0140B-9416-425D-8E79-C66C78DF3527/T4362547-246
        3. 7.12.2.3 SPI 外设模式 I/O 时序
          1. 7.12.2.3.1 SPI 外设模式开关参数(SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出) #GUID-E2D86041-CEF3-4EEB-A74A-C17A9547F543/T4362547-70 #GUID-E2D86041-CEF3-4EEB-A74A-C17A9547F543/T4362547-71 #GUID-E2D86041-CEF3-4EEB-A74A-C17A9547F543/T4362547-73
      3. 7.12.3  以太网交换机 (RGMII/RMII/MII) 外设
        1. 7.12.3.1 RGMII/RMII/MII 时序条件
          1. 7.12.3.1.1  RGMII 发送时钟开关特性
          2. 7.12.3.1.2  RGMII 发送数据和控制开关特性
          3. 7.12.3.1.3  RGMII 接收时钟时序要求
          4. 7.12.3.1.4  RGMII 接收数据和控制时序要求
          5. 7.12.3.1.5  RMII 发送时钟开关特性
          6. 7.12.3.1.6  RMII 发送数据和控制开关特性
          7. 7.12.3.1.7  RMII 接收时钟时序要求
          8. 7.12.3.1.8  RMII 接收数据和控制时序要求
          9. 7.12.3.1.9  MII 发送开关特性
          10. 7.12.3.1.10 MII 接收时序要求
          11. 7.12.3.1.11 MII 发送时钟时序要求
          12. 7.12.3.1.12 MII 接收时钟时序要求
          13. 7.12.3.1.13 MDIO 接口时序
      4. 7.12.4  LVDS/Aurora 仪表和测量外设
        1. 7.12.4.1 LVDS 接口配置
        2. 7.12.4.2 LVDS 接口时序
      5. 7.12.5  UART 外设
        1. 7.12.5.1 SCI 时序要求
      6. 7.12.6  内部集成电路接口 (I2C)
        1. 7.12.6.1 I2C 时序要求 #GUID-70BFADF8-F963-4E61-84ED-23FDE518F1A0/T4362547-185
      7. 7.12.7  控制器局域网 - 灵活数据速率 (CAN-FD)
        1. 7.12.7.1 CAN-FD TX 和 RX 引脚的动态特性
      8. 7.12.8  CSI2 接收器外设
        1. 7.12.8.1 CSI2 开关特性
      9. 7.12.9  增强型脉宽调制器 (ePWM)
      10. 7.12.10 通用输入/输出
        1. 7.12.10.1 输出时序的开关特性与负载电容 (CL) 间的关系 #GUID-D645D302-151E-4A83-B5A0-36D93909E00A/T4362547-45 #GUID-D645D302-151E-4A83-B5A0-36D93909E00A/T4362547-50
    13. 7.13 仿真和调试
      1. 7.13.1 仿真和调试说明
      2. 7.13.2 JTAG 接口
        1. 7.13.2.1 IEEE 1149.1 JTAG 的时序要求
        2. 7.13.2.2 IEEE 1149.1 JTAG 的开关特性
      3. 7.13.3 ETM 跟踪接口
        1. 7.13.3.1 ETM 跟踪时序要求
        2. 7.13.3.2 ETM 跟踪开关特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 子系统
      1. 8.3.1 射频 (RF) 和模拟子系统
        1. 8.3.1.1 射频时钟子系统
        2. 8.3.1.2 发送子系统
        3. 8.3.1.3 接收子系统
        4. 8.3.1.4 处理器子系统
      2. 8.3.2 汽车接口
    4. 8.4 其他子系统
      1. 8.4.1 硬件加速器子系统
      2. 8.4.2 安全性 – 硬件安全模块
      3. 8.4.3 用于用户应用的 ADC 通道(服务)
  10. 9 监控和诊断
    1. 9.1 监测和诊断机制
  11. 10应用、实施和布局
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 短距离、中距离和远距离雷达
    3. 10.3 参考原理图
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件命名规则
    2. 11.2 工具与软件
    3. 11.3 文档支持
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

时钟规格

一个外部晶体连接至器件引脚。图 7-3 显示了晶体实现。

AWR2944P AWR2E44P AWR2944-ECO AWR2E44-ECO AWR2944LC AWR2E44LC 晶体实现图 7-3 晶体实现
注:

可以选择图 7-3 中的负载电容器 Cf1 和 Cf2,以满足方程式 1 的要求。公式中的 CL 是晶体制造商指定的负载。用于实现振荡器电路的所有分立式元件可以尽可能靠近关联的振荡器 CLKP 和 CLKM 引脚放置。请注意,Cf1 和 Cf2 包括由于 PCB 布线而产生的寄生电容。

注: 估算 CP 时,还需要考虑 CLKP/CLKM 引脚之间的电路板布线寄生效应
方程式 1. AWR2944P AWR2E44P AWR2944-ECO AWR2E44-ECO AWR2944LC AWR2E44LC

表 7-5 列出了时钟晶体的电气特性。

表 7-5 晶体电气特性(振荡器模式)
名称 说明 最小值 典型值 最大值 单位
fp 并联谐振晶体频率 40

50

MHz
CL 晶体负载电容 5 8 12 pF
ESR 晶体 ESR 50 Ω
温度范围 预期工作温度范围 -40 140 ℃
频率容差 晶体频率容差(1)(2) -100 100(3) ppm
驱动电平 50 200 μW
晶体制造商的规格必须满足此要求。
包括晶体的初始容差、温漂、老化以及由于负载电容不正确而导致的频率牵引。
对于以太网操作,需要符合小于 100PPM 频率误差的更严格的规格。如果不使用以太网接口,则可以承受高达 200PPM 的 PPM 误差。

如果将外部时钟用作时钟资源,则信号仅馈送到 CLKP 引脚;CLKM 接地。当 40/50MHz 时钟由外部馈送时,相位噪声要求非常重要。表 7-6 列出了外部时钟信号的电气特性。

表 7-6 外部时钟模式规格
参数 规格 单位
最小值 典型值 最大值
输入时钟:外部交流耦合正弦波或直流耦合方波相位噪声,以 40/50MHz 为基准 频率 40

50

MHz
交流振幅 700 1200 mV (pp)
直流 trise/fall 10 ns
1kHz 时的相位噪声 -132 dBc/Hz
10kHz 时的相位噪声 -143 dBc/Hz
100kHz 时的相位噪声 -152 dBc/Hz
1MHz 时的相位噪声 -153 dBc/Hz
占空比 35 65 %
频率容差 -100 100 ppm