ZHCSXI5A October   1983  – December 2024 RC4559

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 电气特性
    3. 4.3 匹配特性
    4. 4.4 工作特性
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息

电气特性

在指定自然通风温度下,VCC+ = 15V,VCC− = −15V
参数 测试条件 (1) TA (2) 最小值 典型值 最大值 单位
VIO 输入失调电压 VO = 0 25°C 2 6 mV
完整范围 7.5
IIO 输入失调电流 VO = 0 25°C 5 100 nA
完整范围 200
IIB 输入偏置电流 VO = 0 25°C 40 250 nA
完整范围 500
VI 输入电压范围 25°C ±12 ±13 V
VOM 最大峰值输出电压摆幅 RL ≥ 3kΩ 25°C ±12 ±13
RL = 600Ω 25°C ±9.5 ±10 V
RL ≥ 2kΩ 完整范围 ±10
VI 输入电压范围 VO = ±10V,RL = 2kΩ 25°C 20 300 V/mV
完整范围 15
BOM 最大输出摆幅带宽 VOPP = 20V,RL = 2kΩ 25°C 24 32 kHz
B1 单位增益带宽 25°C 4 MHz
ri 输入电阻 25°C 0.3 1
CMRR 共模抑制比 VO = 0 25°C 80 100 dB
kSVS 电源电压灵敏度 (ΔVIO/AVCC) VO = 0 25°C 10 75 μV/V
Vn 等效输入噪声电压(闭环) AVD = 100,RS = 1kΩ,f = 20Hz 至 20kHz 25°C 1.4 2 μV
In 等效输入噪声电流 f = 20Hz 至 20kHz 25°C 25 pA
ICC 电源电流(两个放大器) 无负载, 无信号 25°C 3.3 5.6 mA
0°C 4 6.6
70°C 3 5
VO 1/VO 2 串扰衰减 AVD = 100,RS = 1kΩ,f = 10kHz 25°C 90 dB
除非另有说明,否则所有特性均在开环运行下指定。
自然通风条件下的全工作温度范围为 0°C 至 70°C。