ZHCSXI2 November 2024 BQ25188
PRODUCTION DATA
在 DPPM 模式下,如果充电电流降至零并且系统负载电流增加到超过编程的输入电流限制,则 SYS 上的电压会进一步降低。当 SYS 电压降至低于电池电压至 VBSUP1 时,电池会补充系统负载。当 SYS 引脚上的电压在电池电压范围内上升至 VBSUP2 时,电池停止补充系统负载。在补充模式期间,电池补充电流不受调节,但是 BATOCP 保护电路会激活(如果已启用)。在补充模式下,电池终止被禁用。为了补充系统负载,电池电压必须高于电池欠压锁定阈值 (VBUVLO)。